10201367
1222588
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
10 - 49 | 14,8526 zł |
50 - 99 | 10,609 zł |
100 + | 8,8408 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cały materiał obudowy | Polietylen |
---|---|
Mechanizm zatrzaskowy | Catch |
Kolor | Biały |
Materiał magnetyczny | Ferryt |
Rodzaj mocowania | Mocowanie na śrubę |
Masa zaczepu | 12.0 g |
Masa zaczepu | 12.0 g |
Całkowita długość | 41.0 mm |
Całkowita długość | 1.614 in |
Szerokość całkowita | 18.5 mm |
Szerokość całkowita | 0.728 in |
Długość płytki | 23.0 mm |
Długość płytki | 0.906 in |
Szerokość płytki | 12.0 mm |
Szerokość płytki | 0.472 in |
Materiał obudowy | PE |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 32.0 mm |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 1.26 in |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.