Menu Search

Zatrzask magnetyczny 18.5 mm 41.0 mm 3.5 kg-f Czarny

Numer produktu Essentra:

10201381

Numer produktu produkcyjny:

1222590

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 - 49 14,8526 zł
50 - 99 10,609 zł
100 + 8,8408 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

148,53 zł

10 x 14,8526 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Cały materiał obudowy Polietylen
Mechanizm zatrzaskowy Catch
Kolor Czarny
Materiał magnetyczny Ferryt
Rodzaj mocowania Mocowanie na śrubę
Masa zaczepu 12.0 g
Całkowita długość 41.0 mm
Szerokość całkowita 18.5 mm
Długość płytki 23.0 mm
Szerokość płytki 12.0 mm
Materiał obudowy PE
Odległość pomiędzy otworami montażowymi 32.0 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt