10201428
1222594
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
10 - 49 | 17,8278 zł |
50 - 99 | 12,7341 zł |
100 + | 10,6117 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cały materiał obudowy | Akrylonitryl-butadien-styren |
---|---|
Mechanizm zatrzaskowy | Catch |
Kolor | Biały |
Materiał magnetyczny | Ferryt |
Rodzaj mocowania | Mocowanie na śrubę |
Masa zaczepu | 16.3 g |
Masa zaczepu | 16.3 g |
Całkowita długość | 45.0 mm |
Całkowita długość | 1.772 in |
Szerokość całkowita | 14.5 mm |
Szerokość całkowita | 0.571 in |
Długość płytki | 26.0 mm |
Długość płytki | 1.024 in |
Grubość płyty | 1.4 mm |
Grubość płyty | 0.055 in |
Szerokość płytki | 12.0 mm |
Szerokość płytki | 0.472 in |
Materiał obudowy | ABS |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 36.0 mm |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 1.417 in |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.