Menu Search

Zatrzask magnetyczny 14.5 mm 45.0 mm 5.3 kg-f Szary

Numer produktu Essentra:

10201435

Numer produktu produkcyjny:

1222595

6 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 - 49 25,2541 zł
50 - 99 18,0386 zł
100 + 15,0322 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

252,54 zł

10 x 25,2541 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Cały materiał obudowy Akrylonitryl-butadien-styren
Mechanizm zatrzaskowy Catch
Kolor Szary
Materiał magnetyczny Ferryt
Rodzaj mocowania Mocowanie na śrubę
Masa zaczepu 16.3 g
Całkowita długość 45.0 mm
Szerokość całkowita 14.5 mm
Długość płytki 26.0 mm
Grubość płyty 1.4 mm
Szerokość płytki 12.0 mm
Materiał obudowy ABS
Odległość pomiędzy otworami montażowymi 36.0 mm
Kod towaru 8302420090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt