10201442
1222596
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
2 - 11 | 23,728 zł |
12 + | 19,7733 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cały materiał obudowy | Politetraftalan butylenu |
---|---|
Mechanizm zatrzaskowy | Catch |
Kolor | Biały |
Rodzaj mocowania | Mocowanie na śrubę |
Masa zaczepu | 26.0 g |
Masa zaczepu | 26.0 g |
Całkowita długość | 50.5 mm |
Całkowita długość | 1.988 in |
Szerokość całkowita | 17.0 mm |
Szerokość całkowita | 0.669 in |
Długość płytki | 30.0 mm |
Długość płytki | 1.181 in |
Grubość płyty | 2.0 mm |
Grubość płyty | 0.079 in |
Szerokość płytki | 11.5 mm |
Szerokość płytki | 0.453 in |
Materiał obudowy | PBT |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi na płytce | 20.0 mm |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi na płytce | 0.787 in |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 42.0 mm |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 1.654 in |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.