Menu Search

Zatrzask magnetyczny 18.0 mm 60.0 mm 2.8 kg-f Biały

Numer produktu Essentra:

10201459

Numer produktu produkcyjny:

1222597

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
2 - 11 26,8069 zł
12 + 22,3391 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 12

Zamów wielokrotność 2

Wartość netto:

53,61 zł

2 x 26,8069 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Cały materiał obudowy Politetraftalan butylenu
Mechanizm zatrzaskowy Catch
Kolor Biały
Rodzaj mocowania Mocowanie na śrubę
Masa zaczepu 45.0 g
Całkowita długość 60.0 mm
Szerokość całkowita 18.0 mm
Długość płytki 38.0 mm
Grubość płyty 2.0 mm
Szerokość płytki 14.0 mm
Materiał obudowy PBT
Odległość pomiędzy otworami montażowymi na płytce 25.0 mm
Odległość pomiędzy otworami montażowymi 50.0 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt