10201466
1222598
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 11 | 38,8299 zł |
12 + | 27,7357 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cały materiał obudowy | Politetraftalan butylenu |
---|---|
Mechanizm zatrzaskowy | Catch |
Kolor | Biały |
Rodzaj mocowania | Mocowanie na śrubę |
Masa zaczepu | 45.0 g |
Masa zaczepu | 45.0 g |
Całkowita długość | 60.0 mm |
Całkowita długość | 2.362 in |
Szerokość całkowita | 18.0 mm |
Szerokość całkowita | 0.709 in |
Długość płytki | 20.0 mm |
Długość płytki | 0.787 in |
Grubość płyty | 2.0 mm |
Grubość płyty | 0.079 in |
Szerokość płytki | 13.0 mm |
Szerokość płytki | 0.512 in |
Materiał obudowy | PBT |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi na płytce | 10.0 mm |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi na płytce | 0.394 in |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 50.0 mm |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 1.969 in |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.