Menu Search

Zatrzask magnetyczny 12.0 mm 86.0 mm 4.8 kg-f Biały

Numer produktu Essentra:

10201473

Numer produktu produkcyjny:

1222599

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 11 76,6057 zł
12 + 54,7183 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 12

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

76,61 zł

1 x 76,6057 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Cały materiał obudowy Politetraftalan butylenu
Mechanizm zatrzaskowy Catch
Kolor Biały
Materiał magnetyczny Ferryt
Rodzaj mocowania Mocowanie na śrubę
Masa zaczepu 57.0 g
Całkowita długość 86.0 mm
Szerokość całkowita 12.0 mm
Długość płytki 70.0 mm
Grubość płyty 2.0 mm
Szerokość płytki 12.0 mm
Materiał obudowy PBT
Odległość pomiędzy otworami montażowymi na płytce 57.0 mm
Odległość pomiędzy otworami montażowymi 77.0 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt