10201480
1222600
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 11 | 74,4387 zł |
12 + | 53,1705 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cały materiał obudowy | Politetraftalan butylenu |
---|---|
Mechanizm zatrzaskowy | Catch |
Kolor | Biały |
Materiał magnetyczny | Ferryt |
Rodzaj mocowania | Mocowanie na śrubę |
Masa zaczepu | 53.5 g |
Masa zaczepu | 53.5 g |
Całkowita długość | 86.0 mm |
Całkowita długość | 3.386 in |
Szerokość całkowita | 11.0 mm |
Szerokość całkowita | 0.433 in |
Długość płytki | 30.0 mm |
Długość płytki | 1.181 in |
Grubość płyty | 2.0 mm |
Grubość płyty | 0.079 in |
Szerokość płytki | 11.0 mm |
Szerokość płytki | 0.433 in |
Materiał obudowy | PBT |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi na płytce | 20.0 mm |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi na płytce | 0.787 in |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 77.0 mm |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 3.031 in |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.