10201503
1222602
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 5 | 83,8485 zł |
6 + | 59,8918 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cały materiał obudowy | Politetraftalan butylenu |
---|---|
Mechanizm zatrzaskowy | Catch |
Kolor | Biały |
Materiał magnetyczny | Ferryt |
Rodzaj mocowania | Mocowanie na śrubę |
Masa zaczepu | 100.0 g |
Masa zaczepu | 100.0 g |
Całkowita długość | 106.0 mm |
Całkowita długość | 4.173 in |
Szerokość całkowita | 14.0 mm |
Szerokość całkowita | 0.551 in |
Długość płytki | 38.0 mm |
Długość płytki | 1.496 in |
Grubość płyty | 2.0 mm |
Grubość płyty | 0.079 in |
Szerokość płytki | 14.0 mm |
Szerokość płytki | 0.551 in |
Materiał obudowy | PBT |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi na płytce | 25.0 mm |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi na płytce | 0.984 in |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 94.0 mm |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 3.701 in |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.