Menu Search

Zatrzask magnetyczny 14.0 mm 63.0 mm 3.0 kg-f Szary

Numer produktu Essentra:

10201558

Numer produktu produkcyjny:

1222607

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 99,0369 zł
50 + 70,7406 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

99,04 zł

1 x 99,0369 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Cały materiał obudowy Poliacetal
Mechanizm zatrzaskowy Catch
Kolor Szary
Materiał magnetyczny Neodym
Rodzaj mocowania Mocowanie na śrubę
Masa zaczepu 28.0 g
Całkowita długość 63.0 mm
Szerokość całkowita 14.0 mm
Materiał obudowy POM
Odległość pomiędzy otworami montażowymi 53.0 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt