10201572
1222609
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 49 | 37,6502 zł |
50 + | 31,3752 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cały materiał obudowy | Akrylonitryl-butadien-styren |
---|---|
Mechanizm zatrzaskowy | Catch |
Kolor | Czarny |
Materiał magnetyczny | Ferryt |
Rodzaj mocowania | Mocowanie na śrubę |
Masa zaczepu | 48.0 g |
Masa zaczepu | 48.0 g |
Całkowita długość | 64.0 mm |
Całkowita długość | 2.52 in |
Szerokość całkowita | 24.5 mm |
Szerokość całkowita | 0.965 in |
Długość płytki | 45.0 mm |
Długość płytki | 1.772 in |
Szerokość płytki | 21.0 mm |
Szerokość płytki | 0.827 in |
Materiał obudowy | ABS |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi na płytce | 30.0 mm |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi na płytce | 1.181 in |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 55.0 mm |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 2.165 in |
Kod towaru | 8302420090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.