Menu Search

Zatrzask magnetyczny 23.5 mm 53.0 mm 3.0 kg-f Kość słoniowa

Numer produktu Essentra:

10201596

Numer produktu produkcyjny:

1222612

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
5 - 49 30,9624 zł
50 + 22,116 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 5

Wartość netto:

154,81 zł

5 x 30,9624 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Cały materiał obudowy Akrylonitryl-butadien-styren
Mechanizm zatrzaskowy Catch
Kolor Kość słoniowa
Materiał magnetyczny Ferryt
Rodzaj mocowania Mocowanie na śrubę
Masa zaczepu 48.0 g
Całkowita długość 53.0 mm
Szerokość całkowita 23.5 mm
Długość płytki 34.0 mm
Szerokość płytki 20.0 mm
Materiał obudowy ABS
Odległość pomiędzy otworami montażowymi na płytce 20.0 mm
Odległość pomiędzy otworami montażowymi 44.0 mm
Kod towaru 8302420090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt