Menu Search

Zatrzask magnetyczny 12.0 mm 34.0 mm 3.0 kg-f Biały

Numer produktu Essentra:

10201619

Numer produktu produkcyjny:

1222615

87 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 48,0082 zł
50 + 40,0068 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

48,01 zł

1 x 48,0082 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Cały materiał obudowy Politetraftalan butylenu
Mechanizm zatrzaskowy Catch
Kolor Biały
Materiał magnetyczny Neodym
Rodzaj mocowania Mocowanie na śrubę
Masa zaczepu 6.0 g
Całkowita długość 34.0 mm
Szerokość całkowita 12.0 mm
Długość płytki 30.0 mm
Grubość płyty 1.6 mm
Szerokość płytki 11.0 mm
Materiał obudowy PBT
Odległość pomiędzy otworami montażowymi na płytce 20.0 mm
Odległość pomiędzy otworami montażowymi 25.0 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt