10201626
1222616
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 49 | 68,0744 zł |
50 + | 48,6246 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cały materiał obudowy | Politetraftalan butylenu |
---|---|
Mechanizm zatrzaskowy | Catch |
Kolor | Szary |
Materiał magnetyczny | Neodym |
Rodzaj mocowania | Mocowanie na śrubę |
Masa zaczepu | 12.0 g |
Masa zaczepu | 12.0 g |
Całkowita długość | 34.0 mm |
Całkowita długość | 1.339 in |
Szerokość całkowita | 12.0 mm |
Szerokość całkowita | 0.472 in |
Długość płytki | 30.0 mm |
Długość płytki | 1.181 in |
Grubość płyty | 1.6 mm |
Grubość płyty | 0.063 in |
Szerokość płytki | 11.0 mm |
Szerokość płytki | 0.433 in |
Materiał obudowy | PBT |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi na płytce | 20.0 mm |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi na płytce | 0.787 in |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 25.0 mm |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 0.984 in |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.