Menu Search

Zatrzask magnetyczny 12.0 mm 34.0 mm 1.2 kg-f Szary

Numer produktu Essentra:

10201640

Numer produktu produkcyjny:

1222618

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
5 - 49 19,5028 zł
50 + 13,9306 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 5

Wartość netto:

97,51 zł

5 x 19,5028 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Cały materiał obudowy Politetraftalan butylenu
Mechanizm zatrzaskowy Catch
Kolor Szary
Materiał magnetyczny Ferryt
Rodzaj mocowania Mocowanie na śrubę
Masa zaczepu 14.0 g
Całkowita długość 34.0 mm
Szerokość całkowita 12.0 mm
Długość płytki 30.0 mm
Grubość płyty 1.6 mm
Szerokość płytki 11.0 mm
Materiał obudowy PBT
Odległość pomiędzy otworami montażowymi na płytce 20.0 mm
Odległość pomiędzy otworami montażowymi 25.0 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt