10272602
491988
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
5 - 49 | 14,374 zł |
50 + | 11,9783 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cały materiał obudowy | Poliamid |
---|---|
Mechanizm zatrzaskowy | Counterplate |
Kolor | Szary |
Rodzaj mocowania | Mocowanie na śrubę |
Całkowita długość | 49.0 mm |
Całkowita długość | 1.929 in |
Szerokość całkowita | 15.0 mm |
Szerokość całkowita | 0.591 in |
Długość płytki | 49.0 mm |
Długość płytki | 1.929 in |
Grubość płyty | 2.0 mm |
Grubość płyty | 0.079 in |
Szerokość płytki | 15.0 mm |
Szerokość płytki | 0.591 in |
Materiał obudowy | PA |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi na płytce | 40.0 mm |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi na płytce | 1.575 in |
Kod towaru | 7326909890 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.