Przykręcane uchwyty kablowe do utrzymywania kabli w miejscu. Dostępne w dwóch wersjach
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Numer produktu Essentra | Przedział cen netto | Dostępność | Min. średnica wewnętrzna | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Maks. średnica wewnętrzna | Kup |
---|---|---|---|---|---|---|
8,067 zł - 8,067 zł | 91 Na stanie |
0.362 in
9.2 mm
|
#10,M5
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
5,271 zł - 5,271 zł | 88 Na stanie |
0.661 in
16.8 mm
|
#8,M4
|
1.65 in
41.9 mm
|
||
5,271 zł - 5,271 zł | 1 Na stanie |
0.512 in
13.0 mm
|
#8,M4
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
8,8449 zł - 8,8449 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.362 in
9.2 mm
|
#10,M5
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.