Menu Search

Śruba z łbem radełkowanym z nacięciem M4 8.0 mm PA

Ta śruba z łbem radełkowanym z nacięciem została wykonana z nylonu w kolorze naturalnym. Jest przeznaczona do zastosowań wymagających łatwego dostępu i instalacji bez użycia narzędzi. Możliwość instalacji ręką lub płaskim śrubokrętem.
Numer produktu Essentra:

10056066

Numer produktu produkcyjny:

0330140000VR

220 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,1472 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

147,20 zł

1000 x 0,1472 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica łba 10.5 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 8.1 mm
Rozmiar gwintu M4
Średnica podziałowa 0.7 mm
Długość gwintu 8.0 mm
Rodzaj główki Łeb radełkowany
Rodzaj klucza Wkładka z nacięciem
Kolor Naturalny
Kod towaru 3926909790
Pełny materiał Poliamid 6/6

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt