10296196
50M030050T030
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1854 zł |
5000 - 19999 | 0,1669 zł |
20000 + | 0,1502 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Średnica łba | 7.6 mm |
---|---|
Średnica łba | 0.299 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 5.2 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.205 in |
Rozmiar gwintu | M3 |
Średnica podziałowa | 0.5 mm |
Średnica podziałowa | 0.02 in |
Długość gwintu | 30.0 mm |
Długość gwintu | 1.181 in |
Rodzaj główki | Łeb okrągły z nacięciem |
Rodzaj klucza | Wkładka z nacięciem |
Kolor | Naturalny |
Kod towaru | 3926909790 |
Pełny materiał | Poliamid 6.6 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.