Menu Search

Śruba z łbem radełkowanym z nacięciem M6 10.0 mm PA

Ta śruba z łbem radełkowanym z nacięciem została wykonana z nylonu w kolorze naturalnym. Jest przeznaczona do zastosowań wymagających łatwego dostępu i instalacji bez użycia narzędzi. Możliwość instalacji ręką lub płaskim śrubokrętem.
Numer produktu Essentra:

10399743

Numer produktu produkcyjny:

50M060100T010

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 - 2499 0,3335 zł
2500 - 9999 0,3001 zł
10000 + 0,2701 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

166,75 zł

500 x 0,3335 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica łba 12.2 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 7.8 mm
Rozmiar gwintu M6
Średnica podziałowa 1.0 mm
Długość gwintu 10.0 mm
Rodzaj główki Łeb okrągły z nacięciem
Rodzaj klucza Wkładka z nacięciem
Kolor Naturalny
Kod towaru 3926909790
Pełny materiał Poliamid 6.6

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt