Menu Search

Rdzenie ferrytowe do kabli płaskich

Na stanie

Rdzenie ferrytowe do kabli płaskich są dostępne z wkładkami różnej długości i o różnej impedancji MHz.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
71 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Długość wkładki Impedancja 100 MHz Całkowita długość Impedancja 25 MHz Szerokość całkowita Kup
7,2652 zł - 8,0725 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
52.0 mm
75 Ω
57.6 mm
25 Ω
12.0 mm
1,7689 zł - 1,9654 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.5 mm
63 Ω
16.0 mm
41 Ω
12.0 mm
2,2292 zł - 2,4769 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
164 Ω
18.0 mm
45 Ω
8.0 mm
3,1058 zł - 3,4508 zł 840 Na stanie
18.7 mm
96 Ω
23.8 mm
46 Ω
12.5 mm
2,3437 zł - 2,6041 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
21.5 mm
87 Ω
25.5 mm
27 Ω
12.0 mm
2,8594 zł - 3,1772 zł 55 Na stanie
27.0 mm
75 Ω
31.0 mm
28 Ω
12.0 mm
4,267 zł - 4,7412 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
27.0 mm
149 Ω
33.5 mm
58 Ω
20.0 mm
4,2198 zł - 4,6886 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
31.0 mm
147 Ω
36.0 mm
52 Ω
18.0 mm
3,6092 zł - 4,0102 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
35.0 mm
68 Ω
38.5 mm
25 Ω
12.0 mm
3,9597 zł - 4,3997 zł 360 Na stanie
35.0 mm
69 Ω
40.0 mm
28 Ω
12.0 mm
21,2468 zł - 23,6076 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
175 Ω
105 Ω
25,6367 zł - 28,4853 zł 3 Na stanie
181 Ω
80 Ω
10641583 4,6948 zł - 5,2164 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
69 Ω
27 Ω
2,4976 zł - 2,4976 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 mm
58 Ω
23.3 mm
23 Ω
12.0 mm
10418796 13,5363 zł - 15,0404 zł 10 Na stanie
26.7 mm
180 Ω
38.5 mm
100 Ω
25.4 mm
0,7032 zł - 0,7813 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0 mm
74 Ω
5.0 mm
46 Ω
9.0 mm
4,2198 zł - 4,6886 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
35.0 mm
98 Ω
40.0 mm
36 Ω
18.0 mm
5,6651 zł - 6,2946 zł 29 Na stanie
44.0 mm
94 Ω
49.6 mm
31 Ω
15.0 mm
1,4086 zł - 1,5652 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.0 mm
63 Ω
14.7 mm
28 Ω
12.0 mm
1,4063 zł - 1,5626 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.5 mm
72 Ω
16.0 mm
29 Ω
8.0 mm
  • z 4
Ferryt do kabli płaskich 52.0 mm 25 Ω 75 Ω A5 RMS-303

10428566

Przedział cen netto
8,0725 zł - 7,2652 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość wkładki
    52.0 mm
  • Całkowita długość
    57.6 mm
  • Szerokość całkowita
    12.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 11.5 mm 41 Ω 63 Ω A5 RMS-303

10428528

Przedział cen netto
1,9654 zł - 1,7689 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość wkładki
    11.5 mm
  • Całkowita długość
    16.0 mm
  • Szerokość całkowita
    12.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 14.0 mm 45 Ω 164 Ω A5 RMS-303

10317341

Przedział cen netto
2,4769 zł - 2,2292 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość wkładki
    14.0 mm
  • Całkowita długość
    18.0 mm
  • Szerokość całkowita
    8.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 18.7 mm 46 Ω 96 Ω A5 RMS-303

10317365

Przedział cen netto
3,4508 zł - 3,1058 zł

Zapasy magazynowe
840 Na stanie
Atrybuty
  • Długość wkładki
    18.7 mm
  • Całkowita długość
    23.8 mm
  • Szerokość całkowita
    12.5 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 21.5 mm 27 Ω 87 Ω A5 RMS-303

10317396

Przedział cen netto
2,6041 zł - 2,3437 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość wkładki
    21.5 mm
  • Całkowita długość
    25.5 mm
  • Szerokość całkowita
    12.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 27.0 mm 28 Ω 75 Ω A5 RMS-303

10317433

Przedział cen netto
3,1772 zł - 2,8594 zł

Zapasy magazynowe
55 Na stanie
Atrybuty
  • Długość wkładki
    27.0 mm
  • Całkowita długość
    31.0 mm
  • Szerokość całkowita
    12.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 27.0 mm 58 Ω 149 Ω A5 RMS-303

10317471

Przedział cen netto
4,7412 zł - 4,267 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość wkładki
    27.0 mm
  • Całkowita długość
    33.5 mm
  • Szerokość całkowita
    20.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 31.0 mm 52 Ω 147 Ω A5 RMS-303

10641521

Przedział cen netto
4,6886 zł - 4,2198 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość wkładki
    31.0 mm
  • Całkowita długość
    36.0 mm
  • Szerokość całkowita
    18.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 35.0 mm 25 Ω 68 Ω A5 RMS-303

10428504

Przedział cen netto
4,0102 zł - 3,6092 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość wkładki
    35.0 mm
  • Całkowita długość
    38.5 mm
  • Szerokość całkowita
    12.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 35.0 mm 28 Ω 69 Ω A5 RMS-303

10317525

Przedział cen netto
4,3997 zł - 3,9597 zł

Zapasy magazynowe
360 Na stanie
Atrybuty
  • Długość wkładki
    35.0 mm
  • Całkowita długość
    40.0 mm
  • Szerokość całkowita
    12.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 26.6 mm 105 Ω 175 Ω A5 RMS-303

10317136

Przedział cen netto
23,6076 zł - 21,2468 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    A5
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt do kabli płaskich 43.7 mm 80 Ω 181 Ω A5 RMS-303

10317150

Przedział cen netto
28,4853 zł - 25,6367 zł

Zapasy magazynowe
3 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    A5
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt do kabli płaskich 12.5 mm 27 Ω 69 Ω A5 RMS-303

10641583

Przedział cen netto
5,2164 zł - 4,6948 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    A5
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt do kabli płaskich 20.0 mm 23 Ω 58 Ω A5 RMS-303

10317303

Przedział cen netto
2,4976 zł - 2,4976 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość wkładki
    20.0 mm
  • Całkowita długość
    23.3 mm
  • Szerokość całkowita
    12.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 26.7 mm 100 Ω 180 Ω A5 RMS-303

10418796

Przedział cen netto
15,0404 zł - 13,5363 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • Długość wkładki
    26.7 mm
  • Całkowita długość
    38.5 mm
  • Szerokość całkowita
    25.4 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 3.0 mm 46 Ω 74 Ω A5 RMS-303

10640678

Przedział cen netto
0,7813 zł - 0,7032 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość wkładki
    3.0 mm
  • Całkowita długość
    5.0 mm
  • Szerokość całkowita
    9.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 35.0 mm 36 Ω 98 Ω A5 RMS-303

10317549

Przedział cen netto
4,6886 zł - 4,2198 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość wkładki
    35.0 mm
  • Całkowita długość
    40.0 mm
  • Szerokość całkowita
    18.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 44.0 mm 31 Ω 94 Ω A5 RMS-303

10641538

Przedział cen netto
6,2946 zł - 5,6651 zł

Zapasy magazynowe
29 Na stanie
Atrybuty
  • Długość wkładki
    44.0 mm
  • Całkowita długość
    49.6 mm
  • Szerokość całkowita
    15.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 11.0 mm 28 Ω 63 Ω A5 RMS-303

10639948

Przedział cen netto
1,5652 zł - 1,4086 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość wkładki
    11.0 mm
  • Całkowita długość
    14.7 mm
  • Szerokość całkowita
    12.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 11.5 mm 29 Ω 72 Ω A5 RMS-303

10641620

Przedział cen netto
1,5626 zł - 1,4063 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość wkładki
    11.5 mm
  • Całkowita długość
    16.0 mm
  • Szerokość całkowita
    8.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5