Menu Search

Rdzenie ferrytowe do kabli płaskich

Na stanie

Rdzenie ferrytowe do kabli płaskich są dostępne z wkładkami różnej długości i o różnej impedancji MHz.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
71 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Długość wkładki Impedancja 100 MHz Całkowita długość Impedancja 25 MHz Szerokość całkowita Kup
2,64 zł - 2,9333 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.5 mm
97 Ω
20.5 mm
36 Ω
15.0 mm
3,3107 zł - 3,6786 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 mm
78 Ω
24.5 mm
41 Ω
20.0 mm
2,373 zł - 2,6366 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.5 mm
65 Ω
28.5 mm
28 Ω
8.0 mm
3,2793 zł - 3,6436 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
27.0 mm
78 Ω
33.5 mm
36 Ω
15.0 mm
2,4365 zł - 2,7072 zł 150 Na stanie
27.0 mm
88 Ω
31.0 mm
29 Ω
9.0 mm
3,7496 zł - 4,1662 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.4 mm
88 Ω
36.0 mm
29 Ω
12.0 mm
3,8851 zł - 4,3168 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
35.0 mm
59 Ω
40.0 mm
24 Ω
12.0 mm
10317198 8,9198 zł - 9,9109 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
99
36 Ω
13,4651 zł - 14,9612 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
107
45 Ω
8,3478 zł - 9,2753 zł 28 Na stanie
191
120
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
55.2 mm
92 Ω
60.6 mm
28 Ω
12.0 mm
  • z 4
Ferryt do kabli płaskich 16.5 mm 36 Ω 97 Ω A5 RMS-303

10638507

Przedział cen netto
2,9333 zł - 2,64 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość wkładki
    16.5 mm
  • Całkowita długość
    20.5 mm
  • Szerokość całkowita
    15.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 20.0 mm 41 Ω 78 Ω A5 RMS-303

10629901

Przedział cen netto
3,6786 zł - 3,3107 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość wkładki
    20.0 mm
  • Całkowita długość
    24.5 mm
  • Szerokość całkowita
    20.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 23.5 mm 28 Ω 65 Ω A5 RMS-303

10317419

Przedział cen netto
2,6366 zł - 2,373 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość wkładki
    23.5 mm
  • Całkowita długość
    28.5 mm
  • Szerokość całkowita
    8.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 27.0 mm 36 Ω 78 Ω A5 RMS-303

10317464

Przedział cen netto
3,6436 zł - 3,2793 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość wkładki
    27.0 mm
  • Całkowita długość
    33.5 mm
  • Szerokość całkowita
    15.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 27.0 mm 29 Ω 88 Ω A5 RMS-303

10317495

Przedział cen netto
2,7072 zł - 2,4365 zł

Zapasy magazynowe
150 Na stanie
Atrybuty
  • Długość wkładki
    27.0 mm
  • Całkowita długość
    31.0 mm
  • Szerokość całkowita
    9.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 32.4 mm 29 Ω 88 Ω A5 RMS-303

10630099

Przedział cen netto
4,1662 zł - 3,7496 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość wkładki
    32.4 mm
  • Całkowita długość
    36.0 mm
  • Szerokość całkowita
    12.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 35.0 mm 24 Ω 59 Ω A5 RMS-303

10630082

Przedział cen netto
4,3168 zł - 3,8851 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość wkładki
    35.0 mm
  • Całkowita długość
    40.0 mm
  • Szerokość całkowita
    12.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 23.5 mm 36 Ω 99 Nylon 6/6

10317198

Przedział cen netto
9,9109 zł - 8,9198 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt do kabli płaskich 26.60 m 45 Ω 107 PA

10317129

Przedział cen netto
14,9612 zł - 13,4651 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    PA
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt do kabli płaskich 30.0 mm 120 191 A5 RMS-303

10317426

Przedział cen netto
9,2753 zł - 8,3478 zł

Zapasy magazynowe
28 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
  • Kod towaru
    8504901100
Ferrite Flat Cable 55.2 mm 28 Ω 92 Ω A5 RMS-303

10641613


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość wkładki
    55.2 mm
  • Całkowita długość
    60.6 mm
  • Szerokość całkowita
    12.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5