Menu Search

Reduktor M20 x 1.5 M16 x 1.5 24.0 mm Mosiądz

This brass reducer has a protection grade maximum IP68 depending on It's combination with other components. It reduces threads or clearance holes to a smaller size. It has an operating temperature range of - 40 C to + 100 C. Provide a reduced thread size of M16 x 1.5.
Numer produktu Essentra:

10208243

Numer produktu produkcyjny:

1335874

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 - 49 24,9713 zł
50 - 99 14,2693 zł
100 + 10,1923 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

249,71 zł

10 x 24,9713 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Pełny materiał Niklowany mosiądz
Rozmiar gwintu wewnętrznego M16 x 1.5
Price per piece incl VAT 30.1125 PLN
Kod towaru 7419809099
Zewnętrzny rozmiar gwintu M20 x 1.5
Rozmiar gwintu M20 x M16

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt