Menu Search

Reduktor M32 x 1.5 M20 x 1.5 36.0 mm Mosiądz

This brass reducer has a protection grade maximum IP68 depending on It's combination with other components. It reduces threads or clearance holes to a smaller size. It has an operating temperature range of - 40 C to + 100 C. Provide a reduced thread size of M20 x 1.5.
Numer produktu Essentra:

10208281

Numer produktu produkcyjny:

1335878

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 24 80,4167 zł
25 - 49 45,9524 zł
50 + 32,8231 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

80,42 zł

1 x 80,4167 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Pełny materiał Niklowany mosiądz
Rozmiar gwintu wewnętrznego M20 x 1.5
Kod towaru 7419809099
Zewnętrzny rozmiar gwintu M32 x 1.5
Rozmiar gwintu M32 x M20

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt