Menu Search

Reduktor M40 x 1.5 M25 x 1.5 46.0 mm Mosiądz

This brass reducer has a protection grade maximum IP68 depending on It's combination with other components. It reduces threads or clearance holes to a smaller size. It has an operating temperature range of - 40 C to + 100 C. Provide a reduced thread size of M25 x 1.5.
Numer produktu Essentra:

10208311

Numer produktu produkcyjny:

1335881

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 2 140,2155 zł
3 - 24 80,1231 zł
25 + 57,2308 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 25

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

140,22 zł

1 x 140,2155 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Pełny materiał Niklowany mosiądz
Rozmiar gwintu wewnętrznego M25 x 1.5
Kod towaru 7419809099
Zewnętrzny rozmiar gwintu M40 x 1.5
Rozmiar gwintu M40 x M25

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt