Menu Search

Reduktor M63 x 1.5 M40 x 1.5 68.0 mm Mosiądz

This brass reducer has a protection grade maximum IP68 depending on It's combination with other components. It reduces threads or clearance holes to a smaller size. It has an operating temperature range of - 40 C to + 100 C. Provide a reduced thread size of M40 x 1.5.
Numer produktu Essentra:

10208373

Numer produktu produkcyjny:

1335887

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 153,8522 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

1 538,52 zł

10 x 153,8522 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Pełny materiał Niklowany mosiądz
Rozmiar gwintu wewnętrznego M40 x 1.5
Kod towaru 7419809099
Zewnętrzny rozmiar gwintu M63 x 1.5
Rozmiar gwintu M63 x M40

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt