Menu Search

Regulator precyzyjny M5 25.0 26.0 Stal nierdzewna

Te regulatory precyzyjne z głowicą uchylną są przeznaczone do kontrolowanej i precyzyjnej regulacji położenia kątowego. Zaprojektowano je z myślą o stosowaniu w ciasnych przestrzeniach. Pozwalają na modyfikacje umożliwiające uzyskanie optymalnej wydajności i zamierzonego efektu.
Numer produktu Essentra:

20199944

Numer produktu produkcyjny:

20199944

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 353,7496 zł
5 - 9 318,3746 zł
10 - 19 300,6871 zł
20 + 265,3122 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

353,75 zł

1 x 353,7496 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Do śruby M5
h1 26.0
h2 22.0
d1 25.0
d2 5.5
d3 M15x1.0
a
Obciążenie ze śrubą maks. kN 24.2
Obciążenie bez śruby maks. kN 27.1
Materiał Stal nierdzewna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt