Menu Search

Regulator precyzyjny M4 25.0 31.0 Stal

Te regulatory precyzyjne krótkie z głowicą uchylną i nakrętką blokującą są przeznaczone do kontrolowanej i precyzyjnej regulacji położenia kątowego. Zaprojektowano je z myślą o stosowaniu w ciasnych przestrzeniach. Pozwalają na modyfikacje umożliwiające uzyskanie optymalnej wydajności i zamierzonego efektu.
Numer produktu Essentra:

20199951

Numer produktu produkcyjny:

20199951

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 310,4893 zł
5 - 9 279,4273 zł
10 - 19 263,9181 zł
20 + 232,8561 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

310,49 zł

1 x 310,4893 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Do śruby M4
h1 31.0
h2 27.0
d1 25.0
d2 4.5
d3 M15x1.0
a
Obciążenie ze śrubą maks. kN 36.0
Obciążenie bez śruby maks. kN 40.00
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt