20199975
20199975
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 4 | 310,4893 zł |
5 - 9 | 279,4273 zł |
10 - 19 | 263,9181 zł |
20 + | 232,8561 zł |
Do śruby | M6 |
---|---|
h1 | 31.0 |
h2 | 27.0 |
d1 | 25.0 |
d2 | 6.6 |
d3 | M15x1.0 |
a | 4° |
Obciążenie ze śrubą maks. kN | 30.7 |
Obciążenie bez śruby maks. kN | 40.00 |
Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.