Menu Search

Regulator precyzyjny M10 32.0 37.0 Stal

Te regulatory precyzyjne krótkie z głowicą uchylną i nakrętką blokującą są przeznaczone do kontrolowanej i precyzyjnej regulacji położenia kątowego. Zaprojektowano je z myślą o stosowaniu w ciasnych przestrzeniach. Pozwalają na modyfikacje umożliwiające uzyskanie optymalnej wydajności i zamierzonego efektu.
Numer produktu Essentra:

20200008

Numer produktu produkcyjny:

20200008

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 328,0896 zł
5 - 9 295,285 zł
10 - 19 278,861 zł
20 + 246,0564 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

328,09 zł

1 x 328,0896 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Do śruby M10
h1 37.0
h2 32.0
d1 32.0
d2 11.0
d3 M20x1.0
a
Obciążenie ze śrubą maks. kN 37.9
Obciążenie bez śruby maks. kN 65.00
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt