Menu Search

Regulator precyzyjny M12 45.0 48.0 Stal

Te regulatory precyzyjne krótkie z głowicą uchylną i nakrętką blokującą są przeznaczone do kontrolowanej i precyzyjnej regulacji położenia kątowego. Zaprojektowano je z myślą o stosowaniu w ciasnych przestrzeniach. Pozwalają na modyfikacje umożliwiające uzyskanie optymalnej wydajności i zamierzonego efektu.
Numer produktu Essentra:

20200022

Numer produktu produkcyjny:

20200022

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 364,4666 zł
5 - 9 328,0025 zł
10 - 19 309,7923 zł
20 + 273,3717 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

364,47 zł

1 x 364,4666 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Do śruby M12
h1 48.0
h2 41.0
d1 45.0
d2 13.5
d3 M30x1.5
a
Obciążenie ze śrubą maks. kN 80.4
Obciążenie bez śruby maks. kN 120.0
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt