Menu Search

Regulator precyzyjny M20 70.0 71.0 Stal

Te regulatory precyzyjne krótkie z głowicą uchylną i nakrętką blokującą są przeznaczone do kontrolowanej i precyzyjnej regulacji położenia kątowego. Zaprojektowano je z myślą o stosowaniu w ciasnych przestrzeniach. Pozwalają na modyfikacje umożliwiające uzyskanie optymalnej wydajności i zamierzonego efektu.
Numer produktu Essentra:

20200077

Numer produktu produkcyjny:

20200077

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 532,759 zł
5 - 9 479,4788 zł
10 - 19 452,8604 zł
20 + 399,5802 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

532,76 zł

1 x 532,759 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Do śruby M20
h1 71.0
h2 61.0
d1 70.0
d2 26.0
d3 M50x1.5
a
Obciążenie ze śrubą maks. kN 136.0
Obciążenie bez śruby maks. kN 330.0
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt