20200091
20200091
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 4 | 532,759 zł |
5 - 9 | 479,4788 zł |
10 - 19 | 452,8604 zł |
20 + | 399,5802 zł |
Do śruby | M30 |
---|---|
h1 | 71.0 |
h2 | 61.0 |
d1 | 70.0 |
d2 | 39.0 |
d3 | M50x1.5 |
a | 4° |
Obciążenie ze śrubą maks. kN | 53.0 |
Obciążenie bez śruby maks. kN | 330.0 |
Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.