Menu Search

Regulator precyzyjny M20 58.0 62.0 Stal nierdzewna

Te regulatory precyzyjne krótkie z głowicą uchylną i nakrętką blokującą są przeznaczone do kontrolowanej i precyzyjnej regulacji położenia kątowego. Zaprojektowano je z myślą o stosowaniu w ciasnych przestrzeniach. Pozwalają na modyfikacje umożliwiające uzyskanie optymalnej wydajności i zamierzonego efektu.
Numer produktu Essentra:

20200206

Numer produktu produkcyjny:

20200206

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 527,4005 zł
5 - 9 474,643 zł
10 - 19 448,2861 zł
20 + 395,572 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

527,40 zł

1 x 527,4005 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Do śruby M20
h1 62.0
h2 53.0
d1 58.0
d2 22.0
d3 M40x1.5
a
Obciążenie ze śrubą maks. kN 59.0
Obciążenie bez śruby maks. kN 148.0
Materiał Stal nierdzewna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt