20200473
20200473
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 4 | 294,6316 zł |
5 - 9 | 265,1815 zł |
10 - 19 | 250,4564 zł |
20 + | 220,9628 zł |
Do śruby | M6 |
---|---|
h1 | 31.0 |
h2 | 26.0 |
d1 | 32.0 |
d2 | 6.6 |
d3 | M20x1.0 |
a | 4° |
Obciążenie ze śrubą maks. kN | 55.7 |
Obciążenie bez śruby maks. kN | 65.0 |
Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.