Menu Search

Regulator precyzyjny M8 32.0 31.0 Stal

Te regulatory precyzyjne z głowicą uchylną są przeznaczone do kontrolowanej i precyzyjnej regulacji położenia kątowego. Zaprojektowano je z myślą o stosowaniu w ciasnych przestrzeniach. Pozwalają na modyfikacje umożliwiające uzyskanie optymalnej wydajności i zamierzonego efektu.
Numer produktu Essentra:

20200480

Numer produktu produkcyjny:

20200480

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 294,6316 zł
5 - 9 265,1815 zł
10 - 19 250,4564 zł
20 + 220,9628 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

294,63 zł

1 x 294,6316 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Do śruby M8
h1 31.0
h2 26.0
d1 32.0
d2 9.0
d3 M20x1.0
a
Obciążenie ze śrubą maks. kN 48.0
Obciążenie bez śruby maks. kN 65.0
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt