Menu Search

Regulator precyzyjny M30 70.0 60.0 Stal

Te regulatory precyzyjne z głowicą uchylną są przeznaczone do kontrolowanej i precyzyjnej regulacji położenia kątowego. Zaprojektowano je z myślą o stosowaniu w ciasnych przestrzeniach. Pozwalają na modyfikacje umożliwiające uzyskanie optymalnej wydajności i zamierzonego efektu.
Numer produktu Essentra:

20200558

Numer produktu produkcyjny:

20200558

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 471,245 zł
5 - 9 424,1074 zł
10 - 19 400,5386 zł
20 + 353,4446 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

471,25 zł

1 x 471,245 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Do śruby M30
h1 60.0
h2 50.0
d1 70.0
d2 33.0
d3 M50x1.5
a
Obciążenie ze śrubą maks. kN 53.0
Obciążenie bez śruby maks. kN 330.0
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt