Menu Search

Regulator precyzyjny M10 32.0 43.0 Stal

Te regulatory precyzyjne z głowicą uchylną są przeznaczone do kontrolowanej i precyzyjnej regulacji położenia kątowego. Zaprojektowano je z myślą o stosowaniu w ciasnych przestrzeniach. Pozwalają na modyfikacje umożliwiające uzyskanie optymalnej wydajności i zamierzonego efektu.
Numer produktu Essentra:

20200831

Numer produktu produkcyjny:

20200831

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 291,8434 zł
5 - 9 262,6547 zł
10 - 19 248,0604 zł
20 + 218,872 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

291,84 zł

1 x 291,8434 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Do śruby M10
h1 43.0
h2 63.0
d1 32.0
d2 11.0
d3 M20x1.0
a
Obciążenie ze śrubą maks. kN 37.9
Obciążenie bez śruby maks. kN 65.0
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt