Menu Search

Regulator precyzyjny M16 45.0 54.0 Stal

Te regulatory precyzyjne z głowicą uchylną są przeznaczone do kontrolowanej i precyzyjnej regulacji położenia kątowego. Zaprojektowano je z myślą o stosowaniu w ciasnych przestrzeniach. Pozwalają na modyfikacje umożliwiające uzyskanie optymalnej wydajności i zamierzonego efektu.
Numer produktu Essentra:

20200862

Numer produktu produkcyjny:

20200862

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 338,9374 zł
5 - 9 305,0437 zł
10 - 19 288,0968 zł
20 + 254,203 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

338,94 zł

1 x 338,9374 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Do śruby M16
h1 54.0
h2 79.0
d1 45.0
d2 17.5
d3 M30x1.5
a
Obciążenie ze śrubą maks. kN 45.5
Obciążenie bez śruby maks. kN 120.0
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt