Menu Search

Regulator precyzyjny M20 58.0 70.0 Stal

Te regulatory precyzyjne z głowicą uchylną są przeznaczone do kontrolowanej i precyzyjnej regulacji położenia kątowego. Zaprojektowano je z myślą o stosowaniu w ciasnych przestrzeniach. Pozwalają na modyfikacje umożliwiające uzyskanie optymalnej wydajności i zamierzonego efektu.
Numer produktu Essentra:

20200886

Numer produktu produkcyjny:

20200886

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 404,8516 zł
5 - 9 364,3795 zł
10 - 19 344,1217 zł
20 + 303,65 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

404,85 zł

1 x 404,8516 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Do śruby M20
h1 70.0
h2 102.0
d1 58.0
d2 26.0
d3 M40x1.5
a
Obciążenie ze śrubą maks. kN 90.8
Obciążenie bez śruby maks. kN 210.0
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt