Menu Search

Regulator precyzyjny M10 45.0 79.0 Stal

Te regulatory precyzyjne długie z głowicą uchylną i nakrętką blokującą są przeznaczone do kontrolowanej i precyzyjnej regulacji położenia kątowego. Zaprojektowano je z myślą o stosowaniu w ciasnych przestrzeniach. Pozwalają na modyfikacje umożliwiające uzyskanie optymalnej wydajności i zamierzonego efektu.
Numer produktu Essentra:

20200985

Numer produktu produkcyjny:

20200985

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 433,0818 zł
5 - 9 389,778 zł
10 - 19 368,1261 zł
20 + 324,822 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

433,08 zł

1 x 433,0818 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Do śruby M10
h1 79.0
h2 54.0
h3 25.0
d1 45.0
d2 11.0
d3 M30x1.5
a
Obciążenie ze śrubą maks. kN 92.9
Obciążenie bez śruby maks. kN 120.0
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt