Menu Search

Regulator precyzyjny M8 32.0 63.0 Stal

Te regulatory precyzyjne długie z głowicą uchylną i nakrętką blokującą są przeznaczone do kontrolowanej i precyzyjnej regulacji położenia kątowego. Zaprojektowano je z myślą o stosowaniu w ciasnych przestrzeniach. Pozwalają na modyfikacje umożliwiające uzyskanie optymalnej wydajności i zamierzonego efektu.
Numer produktu Essentra:

20201272

Numer produktu produkcyjny:

20201272

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 385,9878 zł
5 - 9 347,389 zł
10 - 19 328,0897 zł
20 + 289,491 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

385,99 zł

1 x 385,9878 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Do śruby M8
h1 63.0
h2 43.0
h3 20.0
d1 32.0
d2 9.0
d3 M20x1.0
a
Obciążenie ze śrubą maks. kN 48.0
Obciążenie bez śruby maks. kN 65.0
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt