Menu Search

Regulator precyzyjny M6 25.0 26.0 Stal nierdzewna

Te regulatory precyzyjne z głowicą uchylną są przeznaczone do kontrolowanej i precyzyjnej regulacji położenia kątowego. Zaprojektowano je z myślą o stosowaniu w ciasnych przestrzeniach. Pozwalają na modyfikacje umożliwiające uzyskanie optymalnej wydajności i zamierzonego efektu.
Numer produktu Essentra:

20201395

Numer produktu produkcyjny:

20201395

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 333,5789 zł
5 - 9 300,2079 zł
10 - 19 283,5224 zł
20 + 250,195 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

333,58 zł

1 x 333,5789 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Do śruby M6
h1 26.0
h2 22.0
d1 25.0
d2 6.6
d3 M15x1.0
a
Obciążenie ze śrubą maks. kN 20.2
Obciążenie bez śruby maks. kN 27.1
Materiał Stal nierdzewna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt