20201432
20201432
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 4 | 408,4675 zł |
5 - 9 | 367,6033 zł |
10 - 19 | 347,2148 zł |
20 + | 306,3506 zł |
Do śruby | M10 |
---|---|
h1 | 41.0 |
h2 | 34.0 |
d1 | 45.0 |
d2 | 11.0 |
d3 | M30x1.5 |
a | 4° |
Obciążenie ze śrubą maks. kN | 64.0 |
Obciążenie bez śruby maks. kN | 84.0 |
Materiał | Stal nierdzewna |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.