Menu Search

Regulator precyzyjny M12 45.0 41.0 Stal nierdzewna

Te regulatory precyzyjne z głowicą uchylną są przeznaczone do kontrolowanej i precyzyjnej regulacji położenia kątowego. Zaprojektowano je z myślą o stosowaniu w ciasnych przestrzeniach. Pozwalają na modyfikacje umożliwiające uzyskanie optymalnej wydajności i zamierzonego efektu.
Numer produktu Essentra:

20201449

Numer produktu produkcyjny:

20201449

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 408,4675 zł
5 - 9 367,6033 zł
10 - 19 347,2148 zł
20 + 306,3506 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

408,47 zł

1 x 408,4675 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Do śruby M12
h1 41.0
h2 34.0
d1 45.0
d2 13.5
d3 M30x1.5
a
Obciążenie ze śrubą maks. kN 54.8
Obciążenie bez śruby maks. kN 84.0
Materiał Stal nierdzewna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt