Menu Search

Regulator precyzyjny M16 58.0 53.0 Stal nierdzewna

Te regulatory precyzyjne z głowicą uchylną są przeznaczone do kontrolowanej i precyzyjnej regulacji położenia kątowego. Zaprojektowano je z myślą o stosowaniu w ciasnych przestrzeniach. Pozwalają na modyfikacje umożliwiające uzyskanie optymalnej wydajności i zamierzonego efektu.
Numer produktu Essentra:

20201463

Numer produktu produkcyjny:

20201463

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 493,4196 zł
5 - 9 444,0603 zł
10 - 19 419,4024 zł
20 + 370,0865 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

493,42 zł

1 x 493,4196 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Do śruby M16
h1 53.0
h2 44.0
d1 58.0
d2 17.5
d3 M40x1.5
a
Obciążenie ze śrubą maks. kN 92.9
Obciążenie bez śruby maks. kN 148.0
Materiał Stal nierdzewna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt