Menu Search

Regulator precyzyjny M24 70.0 60.0 Stal nierdzewna

Te regulatory precyzyjne z głowicą uchylną są przeznaczone do kontrolowanej i precyzyjnej regulacji położenia kątowego. Zaprojektowano je z myślą o stosowaniu w ciasnych przestrzeniach. Pozwalają na modyfikacje umożliwiające uzyskanie optymalnej wydajności i zamierzonego efektu.
Numer produktu Essentra:

20201500

Numer produktu produkcyjny:

20201500

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 694,4731 zł
5 - 9 625,0302 zł
10 - 19 590,3087 zł
20 + 520,8657 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

694,47 zł

1 x 694,4731 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Do śruby M24
h1 60.0
h2 50.0
d1 70.0
d2 26.0
d3 M50x1.5
a
Obciążenie ze śrubą maks. kN 97.3
Obciążenie bez śruby maks. kN 225.0
Materiał Stal nierdzewna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt