Menu Search

Regulator precyzyjny M16 45.0 79.0 Stal nierdzewna

Te regulatory precyzyjne długie z głowicą uchylną i nakrętką blokującą są przeznaczone do kontrolowanej i precyzyjnej regulacji położenia kątowego. Zaprojektowano je z myślą o stosowaniu w ciasnych przestrzeniach. Pozwalają na modyfikacje umożliwiające uzyskanie optymalnej wydajności i zamierzonego efektu.
Numer produktu Essentra:

20201937

Numer produktu produkcyjny:

20201937

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 515,1587 zł
5 - 9 463,6646 zł
10 - 19 437,874 zł
20 + 386,38 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

515,16 zł

1 x 515,1587 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Do śruby M16
h1 79.0
h2 54.0
h3 25.0
d1 45.0
d2 17.5
d3 M30x1.5
a
Obciążenie ze śrubą maks. kN 28.9
Obciążenie bez śruby maks. kN 84.0
Materiał Stal nierdzewna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt