20201982
20201982
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 4 | 1 126,3787 zł |
5 - 9 | 1 013,7626 zł |
10 - 19 | 957,4328 zł |
20 + | 844,773 zł |
Do śruby | M24 |
---|---|
h1 | 123.0 |
h2 | 80.0 |
h3 | 43.0 |
d1 | 70.0 |
d2 | 26.0 |
d3 | M50x1.5 |
a | 4° |
Obciążenie ze śrubą maks. kN | 97.3 |
Obciążenie bez śruby maks. kN | 225.0 |
Materiał | Stal nierdzewna |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.